Menu Vyhledávání

Kompresní zámek a západka - Maximální úchop - 24.0 mm | 0.945 in ; Typ klíče:Klíč (CH751) ; Natočení při montáži:univerzální

Objednací číslo: 3401120759E

120 Skladem
Tyto nastavitelné kompresní zámky jsou vyráběny v provedení s křídlovým úchopem. Dodatečná komprese umožňuje bezpečnější utěsnění při požadovaném krytí IP/NEMA. To umožňuje rovněž zlepšenou izolaci hluku a vibrací. Tyto kompresní zámky mají cylindrickou vložku a jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku.
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 731,0729 Kč
25 + 324,8386 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

731,07 Kč

1 x 731,0729 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Černá
Povrch Černý práškový nástřik
Typ rukojeti s křídlovým úchopem
Typ klíče Klíč (CH751)
Natočení při montáži univerzální
Vzdálenost od středu těla k rámu zarážky 45.0 mm
Rozpětí zachycení 24.0 mm
Výška hlavy 25.0 mm
Maximální úchop 24.0 mm
Délka montážního otvoru 22.2 mm
Šířka montážního otvoru 20.2 mm

Užitečné informace