Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.
Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.
Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Barva | Povrchová úprava | Typ klíče | Minimální úchop | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373,6355 Kč - 769,2498 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
393,6264 Kč - 885,8849 Kč | 20 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
S klíčem CH751
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||
418,127 Kč - 941,0086 Kč | 13 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
S klíčem CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
320,289 Kč - 684,098 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
328,2962 Kč - 738,8258 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
359,7412 Kč - 740,6445 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
371,007 Kč - 763,8379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.835 in
72.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
364,4377 Kč - 750,3151 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
355,4254 Kč - 731,7601 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.835 in
72.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
418,127 Kč - 941,0086 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
S klíčem CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
320,289 Kč - 684,098 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
320,289 Kč - 684,098 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
360,9544 Kč - 812,3554 Kč | 21 Skladem |
2.835 in
72.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
360,9544 Kč - 812,3554 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
352,1506 Kč - 752,1809 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.835 in
72.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
360,9544 Kč - 812,3554 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
267,2594 Kč - 267,2594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
černá
|
práškově lakováno
|
S klíčem CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
418,127 Kč - 941,0086 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
S klíčem CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
352,1506 Kč - 752,1809 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
360,9544 Kč - 812,3554 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.283 in
58.0 mm
|
Chrom
|
pochromováno
|
Bez klíče
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku