Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4 mm, dodávají se včetně těsnění. Umožňují jednoduché nastavení rozpětí zachycení a jsou ideální pro aplikace v omezeném prostoru. Kompatibilní klíče je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ rukojeti | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Materiál jazýčku | Minimální úchop | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127,1986 Kč - 162,8143 Kč | 24 Skladem |
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||||
433,3544 Kč - 853,1528 Kč | 882 Skladem |
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.992 in
25.2 mm
|
||||||
129,2124 Kč - 165,3919 Kč | 783 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||||
427,4558 Kč - 579,7787 Kč | 171 Skladem |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
130,531 Kč - 167,0796 Kč | 1 Skladem |
Rukojeť ovládaná 4mm šestihranným klíčem
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.756 in
19.2 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
||||||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná klíčem
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||
180,6585 Kč - 200,7317 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť křídlová
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná nástrojem
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||||
848,5861 Kč - 848,5861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Rukojeť uzamykatelná trubkovým klíčem
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku