Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T mají ovládání rukou a pevný design. Používají se na dveře, kryty atd. a jsou skvělou volbou pro skříně a přístupové panely.
Náš sortiment je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Všechny uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Kapacita úchopu | Typ klíče | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
1.102 in
28.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||||||||
400,1665 Kč - 900,6034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
0.945 in
24.0 mm
|
S klíčem CH751
|
|||||||
20066147 | 400,1665 Kč - 900,6034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
1.496 in
38.0 mm
|
S klíčem CH751
|
||||||
400,1665 Kč - 900,6034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
1.378 in
35.0 mm
|
S klíčem CH751
|
|||||||
334,8363 Kč - 753,5443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klíče
|
|||||||
334,8363 Kč - 753,5443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez klíče
|
|||||||
334,8363 Kč - 753,5443 Kč | 11 Skladem |
černě práškováno
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bez klíče
|
|||||||
400,1665 Kč - 900,6034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
0.945 in
24.0 mm
|
S klíčem CH751
|
|||||||
400,1665 Kč - 900,6034 Kč | 25 Skladem |
černě práškováno
|
0.945 in
24.0 mm
|
S klíčem CH751
|
|||||||
400,1665 Kč - 900,6034 Kč | 29 Skladem |
práškově lakováno
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klíč CH751
|
|||||||
334,8363 Kč - 753,5443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klíče
|
|||||||
400,1665 Kč - 900,6034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
1.102 in
28.0 mm
|
S klíčem CH751
|
|||||||
334,8363 Kč - 753,5443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klíče
|
|||||||
334,8363 Kč - 753,5443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
|||||||
334,8363 Kč - 753,5443 Kč | 15 Skladem |
černě práškováno
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez klíče
|
|||||||
400,1665 Kč - 900,6034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
S klíčem CH751
|
|||||||
334,8363 Kč - 753,5443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klíče
|
|||||||
334,8363 Kč - 753,5443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez klíče
|
|||||||
334,8363 Kč - 753,5443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černě práškováno
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klíče
|
|||||||
400,1665 Kč - 900,6034 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pochromováno
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klíč CH751
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku