Objednací číslo:
0401402861E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 468,7469 Kč |
10 + | 1 237,3853 Kč |
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Materiál jazýčku | Nerezavějící ocel |
---|---|
Dokončit | Nerezavějící ocel |
Typ rukojeti | Uzamykatelné klíčem |
Materiál pouzdra | Nerezavějící ocel |
Materiál západky | Nerezavějící ocel |
Provedení západky | Pevný, kompresní |
Materiál | Nerezavějící ocel |
Osvědčení | IP65 |
Maximální úchop | 20.0 mm |
Maximální úchop | 0.787 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška pouzdra | 30.0 mm |
Výška pouzdra | 1.181 in |
Maximální přítlak | 6.0 mm |
Maximální přítlak | 0.236 in |
Natočení při montáži | levé |
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku