20169213
20169213
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 24 535,745 Kč |
| 10 - 19 | 22 082,294 Kč |
| 20 - 49 | 20 855,445 Kč |
| 50 + | 19 628,596 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 45.0 |
| l1 | 3090.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 24.0 |
| d1 | M12 |
| Hmotnost (kg) | 38.01 |
| Materiál | ocel |