Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 20.0 M6 1960.0 ocel

Tyto 20mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20166977

Staré objednací číslo:

20166977

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 7 757,282 Kč
10 - 19 6 981,455 Kč
20 - 49 6 593,665 Kč
50 + 6 205,875 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 757,28 Kč

1 x 7 757,282 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 20.0
l1 1960.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Hmotnost (kg) 5.10
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás