Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 477,41 Kč - 3 303,0816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1320.0
|
||
| 351,728 Kč - 469,0777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
180.0
|
||
| 435,461 Kč - 580,7711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
180.0
|
||
| 6 325,67 Kč - 8 434,2349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3540.0
|
||
| 6 531,421 Kč - 8 708,4543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3660.0
|
||
| 1 780,623 Kč - 2 374,2628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
780.0
|
||
| 2 438,878 Kč - 3 251,7303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1020.0
|
||
| 2 960,542 Kč - 3 947,4799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1260.0
|
||
| 1 650,454 Kč - 2 200,6712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
720.0
|
||
| 1 258,959 Kč - 1 678,5132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
540.0
|
||
| 1 915,238 Kč - 2 553,5601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
840.0
|
||
| 4 005,105 Kč - 5 340,0165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1740.0
|
||
| 5 883,54 Kč - 7 844,8188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2580.0
|
||
| 4 396,106 Kč - 5 861,4829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1920.0
|
||
| 4 265,937 Kč - 5 688,0642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1860.0
|
||
| 2 568,80 Kč - 3 425,149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1080.0
|
||
| 2 830,62 Kč - 3 774,0612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1200.0
|
||
| 3 874,195 Kč - 5 165,7333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1680.0
|
||
| 3 613,363 Kč - 4 817,6856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1560.0
|
||
| 6 011,486 Kč - 8 015,2982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2820.0