Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 402,384 Kč - 7 203,014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3000.0
|
||
| 586,872 Kč - 782,5454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
300.0
|
||
| 1 110,512 Kč - 1 480,7156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
600.0
|
||
| 1 315,522 Kč - 1 753,8976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
720.0
|
||
| 351,728 Kč - 469,0777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
180.0
|
||
| 1 213,511 Kč - 1 617,9982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
660.0
|
||
| 696,293 Kč - 928,3001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
360.0
|
||
| 799,045 Kč - 1 065,4098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
420.0
|
||
| 6 797,193 Kč - 9 062,8993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
standardní
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3000.0
|
||
| 901,797 Kč - 1 202,5195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
480.0
|
||
| 2 067,39 Kč - 2 756,3718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1080.0
|
||
| 2 682,914 Kč - 3 577,1281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1440.0
|
||
| 2 990,676 Kč - 3 987,4198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1620.0
|
||
| 2 887,924 Kč - 3 850,483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1560.0
|
||
| 3 195,686 Kč - 4 260,9476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1740.0
|
||
| 3 606,20 Kč - 4 808,349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1980.0
|
||
| 483,873 Kč - 645,2628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
240.0
|
||
| 1 007,76 Kč - 1 343,6059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
540.0
|
||
| 1 729,988 Kč - 2 306,486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
960.0
|
||
| 2 477,41 Kč - 3 303,0816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
standardní
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1320.0