Kolečka s pryžovým běhounem

Skladem

Tichý provoz. Ideální pro zařízení, která se nepřesouvají příliš často. Jsou vhodná pro nerovné a tvrdé povrchy.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kolečka Materiál kola Šířka kola max. nosnost (kg)
491149
16,2585 Kč - 16,2585 Kč 273 Skladem
50.0 mm
Pryž
19.0 mm
40.0 kg
491143
50,1375 Kč - 68,5608 Kč 4 Skladem
60.0 mm
Pryž
20.0 mm
60.0 kg
491136
116,5231 Kč - 159,3553 Kč 46 Skladem
100.0 mm
Pryž
30.0 mm
70.0 kg
491074
226,2577 Kč - 271,2916 Kč 8 Skladem
125.0 mm
Přírodní pryž
37.5 mm
100.0 kg
491080
170,7253 Kč - 381,6987 Kč 22 Skladem
80.0 mm
Přírodní pryž
25.0 mm
50.0 kg
491089
356,3156 Kč - 792,0141 Kč 6 Skladem
125.0 mm
Přírodní pryž
37.5 mm
100.0 kg
491151
50,1375 Kč - 68,5608 Kč Ve výrobě
75.0 mm
Pryž
24.0 mm
60.0 kg
494454
205,924 Kč - 205,924 Kč 28 Skladem
80.0 mm
Pryž
22.0 mm
60.0 kg
494458
286,9422 Kč - 496,7135 Kč Ve výrobě
100.0 mm
Pryž
27.0 mm
80.0 kg
494494
263,0295 Kč - 359,7132 Kč 29 Skladem
80.0 mm
Pryž
22.0 mm
60.0 kg
494498
379,9538 Kč - 804,5561 Kč 2 Skladem
100.0 mm
Pryž
27.0 mm
80.0 kg
494738
100,9719 Kč - 138,0802 Kč 160 Skladem
80.0 mm
Pryž
22.0 mm
50.0 kg
497921
82,2218 Kč - 112,4392 Kč 524 Skladem
40.0 mm
Pryž
24.0 mm
25.0 kg
497926
137,2158 Kč - 187,6297 Kč 266 Skladem
50.0 mm
Pryž
24.0 mm
35.0 kg
497952
281,6952 Kč - 385,2271 Kč 44 Skladem
80.0 mm
Pryž
22.0 mm
60.0 kg
491027
270,9793 Kč - 605,487 Kč 9 Skladem
125.0 mm
Přírodní pryž
28.0 mm
80.0 kg
491075
302,1345 Kč - 302,1345 Kč 5 Skladem
150.0 mm
Přírodní pryž
40.0 mm
130.0 kg
499661
555,7784 Kč - 966,8501 Kč 8 Skladem
125.0 mm
Pryž
44.0 mm
200.0 kg
1337473
351,9342 Kč - 492,7079 Kč 12 Skladem
125.0 mm
běhoun z měkké pryže
36.0 mm
200.0 N
491148
197,8264 Kč - 441,9283 Kč 16 Skladem
125.0 mm
Pryž
37.5 mm
100.0 kg
497953
382,192 Kč - 665,1196 Kč Ve výrobě
100.0 mm
Pryž
28.0 mm
80.0 kg
497957
172,0661 Kč - 172,0661 Kč 54 Skladem
75.0 mm
Pryž
28.0 mm
60.0 kg
497962
201,0042 Kč - 274,8669 Kč Ve výrobě
63.0 mm
Pryž
28.0 mm
60.0 kg
499816
480,4929 Kč - 480,4929 Kč Ve výrobě
150.0 mm
Přírodní pryž
40.0 mm
130.0 kg
491078
443,0349 Kč - 443,0349 Kč 9 Skladem
180.0 mm
Přírodní pryž
45.0 mm
170.0 kg
  • z/ze 4
Kolečko max. nosnost (kg):40.0 kg Průměr kolečka - 50.0 mm | 1.969 in Šířka kola - 19.0 mm | 0.748 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

491149

Cenové rozmezí
16,2585 Kč - 16,2585 Kč

Skladové zásoby
273 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    40.0 kg
  • Celková výška
    50.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 60.0 mm | 2.362 in Šířka kola - 20.0 mm | 0.787 in Typ ložiska kola - Dvojité kuličkové ložisko

491143

Cenové rozmezí
68,5608 Kč - 50,1375 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    Dvojité kuličkové ložisko
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
  • Celková výška
    60.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):70.0 kg Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 30.0 mm | 1.181 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

491136

Cenové rozmezí
159,3553 Kč - 116,5231 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    70.0 kg
  • Celková výška
    100.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):100.0 kg Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 37.5 mm | 1.476 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

491074

Cenové rozmezí
271,2916 Kč - 226,2577 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    Přírodní pryž
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    155.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):50.0 kg Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Šířka kola - 25.0 mm | 0.984 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

491080

Cenové rozmezí
381,6987 Kč - 170,7253 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    Přírodní pryž
  • max. nosnost (kg)
    50.0 kg
  • Celková výška
    108.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):100.0 kg Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 37.5 mm | 1.476 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

491089

Cenové rozmezí
792,0141 Kč - 356,3156 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    Přírodní pryž
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    155.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 75.0 mm | 2.953 in Šířka kola - 24.0 mm | 0.945 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

491151

Cenové rozmezí
68,5608 Kč - 50,1375 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
  • Celková výška
    75.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in Typ ložiska kola - hladké

494454

Cenové rozmezí
205,924 Kč - 205,924 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
  • Celková výška
    178.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):80.0 kg Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 27.0 mm | 1.063 in Typ ložiska kola - hladké

494458

Cenové rozmezí
496,7135 Kč - 286,9422 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
  • Celková výška
    203.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in Typ ložiska kola - hladké

494494

Cenové rozmezí
359,7132 Kč - 263,0295 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
  • Celková výška
    178.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):80.0 kg Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 27.0 mm | 1.063 in Typ ložiska kola - hladké

494498

Cenové rozmezí
804,5561 Kč - 379,9538 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
  • Celková výška
    203.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):50.0 kg Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in Typ ložiska kola - hladké

494738

Cenové rozmezí
138,0802 Kč - 100,9719 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    50.0 kg
  • Celková výška
    99.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):25.0 kg Průměr kolečka - 40.0 mm | 1.575 in Šířka kola - 24.0 mm | 0.945 in Typ ložiska kola - hladké

497921

Cenové rozmezí
112,4392 Kč - 82,2218 Kč

Skladové zásoby
524 Skladem
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    25.0 kg
  • Celková výška
    62.5 mm
Kolečko max. nosnost (kg):35.0 kg Průměr kolečka - 50.0 mm | 1.969 in Šířka kola - 24.0 mm | 0.945 in Typ ložiska kola - hladké

497926

Cenové rozmezí
187,6297 Kč - 137,2158 Kč

Skladové zásoby
266 Skladem
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    hladké
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    35.0 kg
  • Celková výška
    67.5 mm
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 80.0 mm | 3.15 in Šířka kola - 22.0 mm | 0.866 in Typ ložiska kola - Dvojité kuličkové ložisko

497952

Cenové rozmezí
385,2271 Kč - 281,6952 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    Dvojité kuličkové ložisko
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
  • Celková výška
    109.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):80.0 kg Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 28.0 mm | 1.102 in Typ ložiska kola - Dvojité kuličkové ložisko

491027

Cenové rozmezí
605,487 Kč - 270,9793 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    Dvojité kuličkové ložisko
  • Materiál kola
    Přírodní pryž
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
  • Celková výška
    159.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):130.0 kg Průměr kolečka - 150.0 mm | 5.906 in Šířka kola - 40.0 mm | 1.575 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

491075

Cenové rozmezí
302,1345 Kč - 302,1345 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    Přírodní pryž
  • max. nosnost (kg)
    130.0 kg
  • Celková výška
    183.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):200.0 kg Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 44.0 mm | 1.732 in Typ ložiska kola - Dvojité kuličkové ložisko

499661

Cenové rozmezí
966,8501 Kč - 555,7784 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    Modrá
  • Typ ložiska kola
    Dvojité kuličkové ložisko
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    200.0 kg
  • Celková výška
    155.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):200.0 N Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 36.0 mm | 1.417 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

1337473

Cenové rozmezí
492,7079 Kč - 351,9342 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Barva
    Modrá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    běhoun z měkké pryže
  • max. nosnost (kg)
    200.0 N
  • Průměr kolečka
    125.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):100.0 kg Průměr kolečka - 125.0 mm | 4.921 in Šířka kola - 37.5 mm | 1.476 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

491148

Cenové rozmezí
441,9283 Kč - 197,8264 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    100.0 kg
  • Celková výška
    125.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):80.0 kg Průměr kolečka - 100.0 mm | 3.937 in Šířka kola - 28.0 mm | 1.102 in Typ ložiska kola - Dvojité kuličkové ložisko

497953

Cenové rozmezí
665,1196 Kč - 382,192 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Typ ložiska kola
    Dvojité kuličkové ložisko
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    80.0 kg
  • Celková výška
    132.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 75.0 mm | 2.953 in Šířka kola - 28.0 mm | 1.102 in Typ ložiska kola - Dvojité kuličkové ložisko

497957

Cenové rozmezí
172,0661 Kč - 172,0661 Kč

Skladové zásoby
54 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    Dvojité kuličkové ložisko
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
  • Celková výška
    131.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):60.0 kg Průměr kolečka - 63.0 mm | 2.48 in Šířka kola - 28.0 mm | 1.102 in Typ ložiska kola - Dvojité kuličkové ložisko

497962

Cenové rozmezí
274,8669 Kč - 201,0042 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    Dvojité kuličkové ložisko
  • Materiál kola
    Pryž
  • max. nosnost (kg)
    60.0 kg
  • Celková výška
    116.5 mm
Kolečko max. nosnost (kg):130.0 kg Průměr kolečka - 150.0 mm | 5.906 in Šířka kola - 40.0 mm | 1.575 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

499816

Cenové rozmezí
480,4929 Kč - 480,4929 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    Přírodní pryž
  • max. nosnost (kg)
    130.0 kg
  • Průměr kolečka
    150.0 mm
Kolečko max. nosnost (kg):170.0 kg Průměr kolečka - 180.0 mm | 7.087 in Šířka kola - 45.0 mm | 1.772 in Typ ložiska kola - jehlové ložisko

491078

Cenové rozmezí
443,0349 Kč - 443,0349 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ ložiska kola
    jehlové ložisko
  • Materiál kola
    Přírodní pryž
  • max. nosnost (kg)
    170.0 kg
  • Celková výška
    230.0 mm

Často koupeno

Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka z polyamidu
Pojezdová kolečka z polyamidu
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem neb...
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem nebo závitový...
Otočná pojezdová kolečka s brzdou a montážním otvorem nebo závitovým čepem
Pojezdová kolečka dvojitá
Pojezdová kolečka dvojitá
Pojezdová kolečka dvojitá
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Montážní příslušenství pro designová kolečka
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Plastová pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem a brzdou
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Otočná kolečka se závitovým čepem
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka
Termoplastická pojezdová kolečka

Často koupeno

Standardní otevřené průchodky
Standardní otevřené průchodky
Standardní otevřené průchodky
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Pojezdová kolečka s otočnou montážní deskou
Kovové závěsy s otvory pro šrouby
Kovové závěsy s otvory pro šrouby
Kovové závěsy s otvory pro šrouby
Čtvercové zátky se závitem
Čtvercové zátky se závitem
Čtvercové zátky se závitem
Kulaté zátky do trubek
Kulaté zátky do trubek
Kulaté zátky do trubek
Obdélníkové zátky a kluzáky
Obdélníkové zátky a kluzáky
Obdélníkové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Zatlačovací zátky
Zatlačovací zátky
Zatlačovací zátky