Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,4821 Kč - 194,5838 Kč | 10 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 10283516 | 229,2761 Kč - 468,0738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
|
| 227,2681 Kč - 462,7111 Kč | 156 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 309,987 Kč - 612,0964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1 511,9156 Kč - 3 057,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 426,3682 Kč - 869,4986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 455,4286 Kč - 929,2528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
||
| 376,0981 Kč - 766,8442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
||
| 259,4242 Kč - 529,36 Kč | 15 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
||
| 515,0555 Kč - 1 017,3517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 876,8327 Kč - 1 777,3013 Kč | 6 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 484,4194 Kč - 982,1122 Kč | 11 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 343,5934 Kč - 662,6575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 185,9365 Kč - 402,191 Kč | 18 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 169,9978 Kč - 327,8814 Kč | 2 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 164,6292 Kč - 317,1563 Kč | 17 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 357,9145 Kč - 357,9145 Kč | 8 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 187,9166 Kč - 187,9166 Kč | 38 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 295,2895 Kč - 295,2895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 171,0994 Kč - 318,6884 Kč | 21 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
35.0 kg
35.0 kg