Menu Vyhledávání

Kolečka pro zdravotnické přístroje

Skladem

Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Nosnost Koupit
311,3816 Kč - 600,6052 Kč 28 Skladem
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
60.0 kg
468,8712 Kč - 894,7792 Kč 2 Skladem
125.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
80.0 kg
261,2927 Kč - 504,0794 Kč 30 Skladem
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
60.0 kg
246,6649 Kč - 532,4242 Kč 11 Skladem
50.0 mm
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
70.0 kg
372,0682 Kč - 758,4174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
181,2371 Kč - 369,2496 Kč 1 Skladem
50.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
297,6462 Kč - 606,7339 Kč 6 Skladem
100.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
80.0 kg
108,6001 Kč - 220,6304 Kč 22 Skladem
40.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
25.0 kg
241,352 Kč - 491,8221 Kč 30 Skladem
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
60.0 kg
121,0665 Kč - 261,9987 Kč 8 Skladem
63.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
40.0 kg
607,3683 Kč - 1 238,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
227,2681 Kč - 462,7111 Kč 20 Skladem
75.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
60.0 kg
265,49 Kč - 541,6172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
207,5923 Kč - 400,6588 Kč 17 Skladem
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
187,9166 Kč - 187,9166 Kč 38 Skladem
60.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
60.0 kg
177,2211 Kč - 384,5712 Kč 27 Skladem
63.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
133,3656 Kč - 288,8114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
50.0 kg
167,9759 Kč - 342,4369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
50.0 kg
141,4534 Kč - 288,0453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
40.0 kg
216,5726 Kč - 442,0271 Kč 2 Skladem
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • z/ze 8
Kolečko 80.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá

10269374

Cenové rozmezí
600,6052 Kč - 311,3816 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 125.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub šedá

10269398

Cenové rozmezí
894,7792 Kč - 468,8712 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 80.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá tmavá

10269602

Cenové rozmezí
504,0794 Kč - 261,2927 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka dvojitá 50.0 mm 70.0 kg Otvor pro šroub šedá

10292662

Cenové rozmezí
532,4242 Kč - 246,6649 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
  • Nosnost
    70.0 kg
Kolečka se závitovým čepem a brzdou 80.0 mm 60.0 kg šedá

10283561

Cenové rozmezí
758,4174 Kč - 372,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg čep se závitem šedá

10283318

Cenové rozmezí
369,2496 Kč - 181,2371 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Cenové rozmezí
606,7339 Kč - 297,6462 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 40.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283271

Cenové rozmezí
220,6304 Kč - 108,6001 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Cenové rozmezí
491,8221 Kč - 241,352 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečko 63.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem šedá

10277737

Cenové rozmezí
261,9987 Kč - 121,0665 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
Kolečka se závitovým čepem a brzdou 125.0 mm 80.0 kg šedá

10283585

Cenové rozmezí
1 238,7483 Kč - 607,3683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Cenové rozmezí
462,7111 Kč - 227,2681 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 63.0 mm 60.0 kg šedá tmavá

10283660

Cenové rozmezí
541,6172 Kč - 265,49 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečko 80.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá

10269336

Cenové rozmezí
400,6588 Kč - 207,5923 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 60.0 mm 60.0 kg Otvor pro šroub šedá

10269329

Cenové rozmezí
187,9166 Kč - 187,9166 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 63.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm šedá

10277768

Cenové rozmezí
384,5712 Kč - 177,2211 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
  • Způsob montáže
    Screw On
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg uchycení šroubem šedá

10277744

Cenové rozmezí
288,8114 Kč - 133,3656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
Kolečka se závitovým čepem 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Cenové rozmezí
342,4369 Kč - 167,9759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Cenové rozmezí
288,0453 Kč - 141,4534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg čep se závitem šedá

10283332

Cenové rozmezí
442,0271 Kč - 216,5726 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem