Kolébkové spínače SPST se světelným indikátorem jsou všechny označeny značkami ON-OFF (ZAP.-VYP.) pro použití v jakékoli elektroinstalaci. 16 A při 125 V AC, 10 A při 250 V AC. Montážní otvor o rozměrech 1,1×0,54". Certifikace UL a CSA.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet pólů | Šířka | Barva | Celková délka | Typ | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,8257 Kč - 98,058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
bez světla
|
|||||
56,8518 Kč - 119,5082 Kč | 1490 Skladem |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
podsvícení
|
|||||
46,8257 Kč - 119,5082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
bez světla
|
|||||
46,8257 Kč - 98,058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
podsvícení
|
|||||
73,1112 Kč - 153,9817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
podsvícení
|
|||||
73,1112 Kč - 153,9817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
podsvícení
|
|||||
10212943 | 81,2269 Kč - 170,8354 Kč | 95 Skladem |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
oranžová
|
1.24 in
31.5 mm
|
podsvícení
|
||||
64,9815 Kč - 137,1279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
podsvícení
|
|||||
40,6204 Kč - 85,8007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
bez světla
|
|||||
46,8257 Kč - 119,5082 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
oranžová
|
1.26 in
32.0 mm
|
podsvícení
|
|||||
73,1112 Kč - 153,9817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
bez světla
|
|||||
48,75 Kč - 102,6544 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
oranžová
|
1.26 in
32.0 mm
|
podsvícení
|
|||||
66,892 Kč - 170,8354 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
červená
|
1.24 in
31.5 mm
|
bez světla
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku