Menu Vyhledávání

Kluzáky sedlové

Skladem

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Barva Provedení základny Materiál (podrobně) Typ Koupit
34,1118 Kč - 34,1118 Kč 119 Skladem
25.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
33,0489 Kč - 38,3344 Kč 400 Skladem
32.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
33,0346 Kč - 38,2914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
6,2985 Kč - 13,7296 Kč 1500 Skladem
7.8 mm
černá
obdélníkové
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
10290170 10,4274 Kč - 21,2256 Kč 300 Skladem
12.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
14,7794 Kč - 30,1421 Kč 900 Skladem
25.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
16,4885 Kč - 38,7428 Kč 2061 Skladem
25.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
15,6699 Kč - 15,6699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2
14,8511 Kč - 14,8511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2
5,185 Kč - 5,9749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
9,3358 Kč - 19,0163 Kč 1900 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
21,8602 Kč - 21,8602 Kč 1950 Skladem
32.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
14,765 Kč - 34,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
20,9122 Kč - 20,9122 Kč 190 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
14,1905 Kč - 14,1905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2
21,0486 Kč - 51,5977 Kč 850 Skladem
25.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
10,4274 Kč - 21,2256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
13,2712 Kč - 15,3396 Kč 50 Skladem
14.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
6,176 Kč - 7,0952 Kč 200 Skladem
10.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
9,6374 Kč - 19,6475 Kč 1287 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
  • z/ze 3
Kluzáky sedlové kulaté 25.0 mm 72.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290132

Cenové rozmezí
34,1118 Kč - 34,1118 Kč

Skladové zásoby
119 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 32.0 mm 75.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290118

Cenové rozmezí
38,3344 Kč - 33,0489 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    32.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 38.0 mm 75.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290125

Cenové rozmezí
38,2914 Kč - 33,0346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    38.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové obdélníkové 7.8 mm LDPE - PIR

10127575

Cenové rozmezí
13,7296 Kč - 6,2985 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    7.8 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 12.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290170

Cenové rozmezí
21,2256 Kč - 10,4274 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    12.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 25.0 mm 43.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290217

Cenové rozmezí
30,1421 Kč - 14,7794 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10170199

Cenové rozmezí
38,7428 Kč - 16,4885 Kč

Skladové zásoby
2061 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové 32.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10261545

Cenové rozmezí
15,6699 Kč - 15,6699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    32.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10261521

Cenové rozmezí
14,8511 Kč - 14,8511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    19.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 8.0 mm 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290156

Cenové rozmezí
5,9749 Kč - 5,185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    8.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 28.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290194

Cenové rozmezí
19,0163 Kč - 9,3358 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 32.0 mm 43.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290231

Cenové rozmezí
21,8602 Kč - 21,8602 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    32.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10170212

Cenové rozmezí
34,6397 Kč - 14,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 43.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290224

Cenové rozmezí
20,9122 Kč - 20,9122 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10261538

Cenové rozmezí
14,1905 Kč - 14,1905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10170205

Cenové rozmezí
51,5977 Kč - 21,0486 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 12.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290149

Cenové rozmezí
21,2256 Kč - 10,4274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    12.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 14.0 mm 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290187

Cenové rozmezí
15,3396 Kč - 13,2712 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    14.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 10.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290163

Cenové rozmezí
7,0952 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    10.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 29.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290200

Cenové rozmezí
19,6475 Kč - 9,6374 Kč

Skladové zásoby
1287 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá