Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.
Vhodné k použití se závitovými zátkami.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,2057 Kč - 27,2057 Kč | 51 Skladem |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
36,5207 Kč - 43,9252 Kč | 400 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
28,7536 Kč - 28,7536 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
19,8988 Kč - 19,8988 Kč | 380 Skladem |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
35,7677 Kč - 43,2419 Kč | 1476 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
28,4189 Kč - 28,4189 Kč | 71 Skladem |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
17,5143 Kč - 17,5143 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
23,8591 Kč - 28,4189 Kč | 1923 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
22,7714 Kč - 22,7714 Kč | 980 Skladem |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
39,2678 Kč - 39,2678 Kč | 90 Skladem |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
40,7599 Kč - 40,7599 Kč | 300 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
21,5721 Kč - 26,9268 Kč | 730 Skladem |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
10186961 | 30,399 Kč - 36,2976 Kč | 7100 Skladem |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
10252543 | 44,0647 Kč - 133,2975 Kč | 3 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
25,4627 Kč - 25,4627 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
35,2238 Kč - 35,2238 Kč | 2234 Skladem |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
33,2298 Kč - 39,6583 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
24,8631 Kč - 24,8631 Kč | 84 Skladem |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
33,3274 Kč - 33,3274 Kč | 90 Skladem |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
43,2419 Kč - 130,9994 Kč | 509 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku