Menu Vyhledávání

Kluzáky s hřebíkem

Skladem

Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem jsou ideální pro dřevěné nohy nábytku pro optimální ochranu podlahy a pomáhají snižovat hluk. Tyto kluzáky snadno zapadnou na místo a jsou k dispozici v různých provedeních pro hladké klouzání.

Naše montážní kluzáky s hřebíkem se dodávají v různých základních materiálech, včetně: Polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), chromu, polyamidu (PA) a polytetrafluoretylen (PTFE) – plus PTFE s plstí, vše dodáváno s ocelovým hřebíkem pro větší pohodlí a hodnotu.

  • Tvar: kulatý
  • Barvy: odstín dřeva, šedá, hnědá a přírodní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Průměr základny Koupit
10,5559 Kč - 12,1038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
přírodní
22.1 mm
19,8849 Kč - 19,8849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
přírodní
30 mm
6,3448 Kč - 13,7893 Kč 2000 Skladem
HDPE; ocel
černá
22.0 mm
1,8546 Kč - 4,765 Kč 6000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
19.1 mm
1,9941 Kč - 5,9677 Kč 3065 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
odstín dřeva
22.2 mm
11,6855 Kč - 28,115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
27.0 mm
8,3946 Kč - 8,3946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; ocel
hnědá
27.0 mm
12,3688 Kč - 14,3349 Kč 400 Skladem
PTFE (teflon)
přírodní
24.9 mm
6,9303 Kč - 15,0917 Kč 3000 Skladem
HDPE; ocel
šedá
25.0 mm
1,5896 Kč - 4,1368 Kč 7900 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
15.9 mm
1,5896 Kč - 4,7497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
odstín dřeva
19.1 mm
7,2093 Kč - 15,7812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
HDPE; ocel
šedá
19.0 mm
1,3651 Kč - 3,2174 Kč 12000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
12.7 mm
1,3846 Kč - 4,0218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
odstín dřeva
15.9 mm
9,5241 Kč - 9,5241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
22.0 mm
7,6834 Kč - 16,7004 Kč 2000 Skladem
HDPE; ocel
černá
28.0 mm
1,9941 Kč - 5,96 Kč 4000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
22.2 mm
7,2372 Kč - 8,3667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
19.0 mm
13,6796 Kč - 32,6349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
30.0 mm
4,4343 Kč - 5,1874 Kč 4027 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
24.0 mm
  • z/ze 2
Kluzáky s hřebíkem 0.870 in ocel přírodní

10292112

Cenové rozmezí
12,1038 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.1 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 1.180 in ocel přírodní

10292136

Cenové rozmezí
19,8849 Kč - 19,8849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    30 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.0 mm černá

10255360

Cenové rozmezí
13,7893 Kč - 6,3448 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.1 mm přírodní

10155592

Cenové rozmezí
4,765 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.2 mm odstín dřeva

10155561

Cenové rozmezí
5,9677 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
3065 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.2 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    odstín dřeva
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 27.0 mm přírodní

10280225

Cenové rozmezí
28,115 Kč - 11,6855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 27.0 mm hnědá

10293348

Cenové rozmezí
8,3946 Kč - 8,3946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka pod hlavu
    20.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 0.980 in ocel přírodní

10292129

Cenové rozmezí
14,3349 Kč - 12,3688 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    24.9 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 25.0 mm ocel šedá

10255377

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 15.9 mm přírodní

10155585

Cenové rozmezí
4,1368 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    15.9 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.1 mm odstín dřeva

10155554

Cenové rozmezí
4,7497 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    odstín dřeva
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm ocel šedá

10255353

Cenové rozmezí
15,7812 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 12.7 mm přírodní

10155578

Cenové rozmezí
3,2174 Kč - 1,3651 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 15.9 mm odstín dřeva

10155547

Cenové rozmezí
4,0218 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    15.9 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    odstín dřeva
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.0 mm přírodní

10280201

Cenové rozmezí
9,5241 Kč - 9,5241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 28.0 mm černá

10255384

Cenové rozmezí
16,7004 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    28.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.2 mm přírodní

10155608

Cenové rozmezí
5,96 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.2 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm přírodní

10280195

Cenové rozmezí
8,3667 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 30.0 mm přírodní

10280232

Cenové rozmezí
32,6349 Kč - 13,6796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

10301210

Cenové rozmezí
5,1874 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
4027 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel