Toto příslušenství se používá k uchycení plynových vzpěr. Dostupné ve třech různých provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Materiál | Vzdálenost od středu montážního otvoru ke konci | Typ | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102,5621 Kč - 102,5621 Kč | 12 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
185,6715 Kč - 336,677 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||||
73,2646 Kč - 73,2646 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
|||||
336,9558 Kč - 336,9558 Kč | 3 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
|||||
659,2839 Kč - 659,2839 Kč | 10 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
137,7163 Kč - 137,7163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
M6 x 1.0
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
Třmenové svorky
|
|||||
277,0602 Kč - 494,6825 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
263,7051 Kč - 263,7051 Kč | 16 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|||||
10306376 | 594,8322 Kč - 594,8322 Kč | 19 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||||
87,9203 Kč - 87,9203 Kč | 19 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
|||||
234,4217 Kč - 234,4217 Kč | 4 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
ocel
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
|||||
117,2038 Kč - 117,2038 Kč | 18 Skladem |
|
M6 x 1.0
|
ocel
|
0.906 in
23.0 mm
|
Třmenové svorky
|
|||||
717,8649 Kč - 717,8649 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ocel
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
|||||
112,2659 Kč - 200,4527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||||
117,2038 Kč - 117,2038 Kč | 11 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
287,1598 Kč - 287,1598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
335,768 Kč - 599,5176 Kč | 2 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
10306352 | 128,9312 Kč - 128,9312 Kč | 3 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
zinek tlakově litý
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||||
600,661 Kč - 600,661 Kč | 5 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
ocel
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|||||
380,9091 Kč - 380,9091 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku