Kloubové články pro hadice na chladicí kapalinu jsou určeny pro chladicí systémy s hadicemi 1/4" a 1/2". Dodávají se v segmentech po 10 kusech a mohou být připojeny pomocí závitového konektoru s výběrem velikostí závitu. Materiálem je acetal, který poskytuje tuhý povrch, aby odolal tlaku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr hadice | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,4963 Kč - 19,4108 Kč | 41 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
28,6839 Kč - 28,6839 Kč | 55 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku