kladka na kulatý řemen

Skladem

Pevný a odolný materiál, vhodný pro pružné spoje mezi komponenty a dalšími různými technickými produkty. Vhodné pro svorky, ložisky, převodová kola atd.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kolečka Šířka kola
024015000005
26,9005 Kč - 65,5515 Kč 1530 Skladem
50.0 mm
15.0 mm
024005000005
16,5858 Kč - 31,5985 Kč Ve výrobě
30.0 mm
9.0 mm
024002500005
14,1259 Kč - 26,9427 Kč 11450 Skladem
20.0 mm
7.5 mm
024010000005
20,9988 Kč - 51,1405 Kč 930 Skladem
40.0 mm
11.0 mm
Kladka na kulatý řemen - Přírodní ; POM

024015000005

Cenové rozmezí
65,5515 Kč - 26,9005 Kč

Skladové zásoby
1530 Skladem
Parametry
  • Průměr kolečka
    50.0 mm
  • Šířka kola
    15.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
Kladka na kulatý řemen - Přírodní ; POM

024005000005

Cenové rozmezí
31,5985 Kč - 16,5858 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr kolečka
    30.0 mm
  • Šířka kola
    9.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
Kladka na kulatý řemen - Přírodní ; POM

024002500005

Cenové rozmezí
26,9427 Kč - 14,1259 Kč

Skladové zásoby
11450 Skladem
Parametry
  • Průměr kolečka
    20.0 mm
  • Šířka kola
    7.5 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM
Round Belt Pulley - Přírodní ; POM

024010000005

Cenové rozmezí
51,1405 Kč - 20,9988 Kč

Skladové zásoby
930 Skladem
Parametry
  • Průměr kolečka
    40.0 mm
  • Šířka kola
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    POM

Často koupeno

Plochá otevřená ložiska
Plochá otevřená ložiska
Plochá otevřená ložiska
Hladká kluzná ložiska
Hladká kluzná ložiska
Hladká kluzná ložiska
Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Ploché podložky z polyamidu
Dávkovací pohárky
Dávkovací pohárky
Dávkovací pohárky
Kulaté ferule – kónické
Kulaté ferule – kónické
Kulaté ferule – kónické
Standardní kabelové objímky
Standardní kabelové objímky
Standardní kabelové objímky
Hadicové spojky
Hadicové spojky
Hadicové spojky
Hadicová spojka ve tvaru Y
Hadicová spojka ve tvaru Y
Hadicová spojka ve tvaru Y
Zahloubené podložky
Zahloubené podložky
Zahloubené podložky

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
standardní matice šestihranné - plastové
standardní matice šestihranné - plastové
standardní matice šestihranné - plastové
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra

Parametry produktu

Sortiment Řízení pohybu a přenos energie

Sada produktů kladka na řemen