Menu Vyhledávání

Prvky izolační – keramické korálky

Skladem

Tyto keramické izolační korálky se používají ke krytí vodičů působících v aplikacích s vysokým napětím nebo silným elektrickým proudem. Mohou být rovněž použity jako rozpěrka bez závitu pro přístroje a zařízení pod vysokým napětím.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
1,3333 Kč - 1,3333 Kč 2400 Skladem
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
1,7496 Kč - 1,7496 Kč 500 Skladem
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
1,9125 Kč - 2,3066 Kč 4000 Skladem
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
2,021 Kč - 2,399 Kč 260 Skladem
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
2,947 Kč - 2,947 Kč 660 Skladem
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
1,5593 Kč - 1,5593 Kč 17300 Skladem
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
2,3671 Kč - 2,3671 Kč 18200 Skladem
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
Keramická distanční podložka 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10152003

Cenové rozmezí
1,3333 Kč - 1,3333 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    1.0 mm
  • Vnější průměr
    3.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    keramika mastková C220
Keramická distanční podložka 1.8 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151990

Cenové rozmezí
1,7496 Kč - 1,7496 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    1.8 mm
  • Vnější průměr
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    keramika mastková C220
Keramická distanční podložka 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10151983

Cenové rozmezí
2,3066 Kč - 1,9125 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    1.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 1700 °C
  • Vnější průměr
    3.0 mm
Keramická distanční podložka 2.0 mm (ID) 4.0 mm (OD)

10151952

Cenové rozmezí
2,399 Kč - 2,021 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    keramika mastková C220
Keramická distanční podložka 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151976

Cenové rozmezí
2,947 Kč - 2,947 Kč

Skladové zásoby
660 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    1.6 mm
  • Vnější průměr
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    keramika mastková C220
Keramická distanční podložka 2.5 mm (ID) 5.0 mm (OD)

10152010

Cenové rozmezí
1,5593 Kč - 1,5593 Kč

Skladové zásoby
17300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    keramika mastková C220
Keramická distanční podložka 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151969

Cenové rozmezí
2,3671 Kč - 2,3671 Kč

Skladové zásoby
18200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Vnitřní průměr
    1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 1700 °C
  • Vnější průměr
    4.5 mm