Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Minimální průměr kabelu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,968 Kč - 98,9923 Kč | 13 Skladem |
PG48
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||||||
10263709 | 8,2411 Kč - 9,4962 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
12,4106 Kč - 14,2791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG13.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
23,6081 Kč - 27,15 Kč | 380 Skladem |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
65,3556 Kč - 74,9059 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
8,0878 Kč - 9,4962 Kč | 26 Skladem |
PG7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
10,2492 Kč - 11,7971 Kč | 180 Skladem |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
23,5802 Kč - 27,15 Kč | 8 Skladem |
PG21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
66,6828 Kč - 76,7786 Kč | 7 Skladem |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
14,5162 Kč - 14,5162 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
17,9605 Kč - 21,4187 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
17,9745 Kč - 21,4187 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
79,5243 Kč - 87,4768 Kč | 4 Skladem |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
22,8829 Kč - 26,5225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
10264171 | 81,701 Kč - 81,701 Kč | 1190 Skladem |
M40
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
131,0926 Kč - 154,6171 Kč | 570 Skladem |
M63
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||||||
14,5162 Kč - 14,5162 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
26,5225 Kč - 26,5225 Kč | 4526 Skladem |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
81,701 Kč - 81,701 Kč | 460 Skladem |
M40
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
131,0926 Kč - 154,6171 Kč | 65 Skladem |
M63
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku