Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Minimální průměr kabelu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,2336 Kč - 30,2596 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG 13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
21,6977 Kč - 24,1101 Kč | 950 Skladem |
PG-9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
27,2336 Kč - 30,2596 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG-16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
19,2574 Kč - 21,3909 Kč | 50 Skladem |
PG-7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
19,4443 Kč - 19,4443 Kč | 174 Skladem |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
29,089 Kč - 29,089 Kč | 2 Skladem |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
10152225 | 50,0823 Kč - 50,0823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
234,7826 Kč - 234,7826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
15,7272 Kč - 15,7272 Kč | 10 Skladem |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
7,0001 Kč - 8,0739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
10,5002 Kč - 12,0899 Kč | 50 Skladem |
PG13.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
22,2136 Kč - 22,2136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
55,0809 Kč - 63,0711 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
7,5858 Kč - 7,5858 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
8,6596 Kč - 10,1376 Kč | 5955 Skladem |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
13,2194 Kč - 15,4645 Kč | 4 Skladem |
PG16
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
36,20 Kč - 36,20 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG29
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
10263679 | 8,0878 Kč - 9,4962 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
10,2492 Kč - 11,7971 Kč | 426 Skladem |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
26,1739 Kč - 31,2636 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku