Vyrobeno z polyamidu 6; Barvy: světle šedá, černá; Závity metrické a PG; Třída ochrany IP-68
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,4965 Kč - 23,4965 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
49,517 Kč - 49,517 Kč | 310 Skladem |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
35,0844 Kč - 35,0844 Kč | 23 Skladem |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
23,4965 Kč - 23,4965 Kč | 50 Skladem |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
23,4965 Kč - 23,4965 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
30,1899 Kč - 35,0844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
40,7319 Kč - 40,7319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
28,8233 Kč - 28,8233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
81,4779 Kč - 81,4779 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
73,655 Kč - 73,655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
73,655 Kč - 73,655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
28,8233 Kč - 28,8233 Kč | 18 Skladem |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
81,4779 Kč - 81,4779 Kč | 4 Skladem |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
40,7319 Kč - 40,7319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
28,8233 Kč - 28,8233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
28,8233 Kč - 28,8233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
42,3356 Kč - 49,517 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
35,0844 Kč - 35,0844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
23,4965 Kč - 23,4965 Kč | 50 Skladem |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
49,517 Kč - 49,517 Kč | 161 Skladem |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku