Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Zacvakávací aplikace nabízí snadnou instalaci. Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Hole Size | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Tloušťka panelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10168899 | 9,2591 Kč - 9,2591 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.03 - 0.06 in
0.76 - 1.52 mm
|
||||||
7,781 Kč - 7,781 Kč | 850 Skladem |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 - 0.06 in
0.8 - 1.52 mm
|
|||||||
4,1365 Kč - 4,2971 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
|||||||
3,6255 Kč - 5,2431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
|||||||
4,9979 Kč - 6,0474 Kč | 20 Skladem |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.03 - 0.06 in
0.76 - 1.52 mm
|
|||||||
10,1795 Kč - 10,1795 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku