Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 400 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||||||
6,8272 Kč - 7,1083 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.688 - 0.689 in
17.5 - 17.5 mm
|
||||||
4,7411 Kč - 5,8287 Kč | 500 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||||||
2,7192 Kč - 11,044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||||||
14,1765 Kč - 14,7789 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.125 - 1.126 in
28.6 - 28.6 mm
|
||||||
11,044 Kč - 11,044 Kč | 72 Skladem |
Nastavitelné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.250 - 1.469 in
31.8 - 37.3 mm
|
||||||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||||||
10111192 | 4,6017 Kč - 4,6017 Kč | 26 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.188 - 0.189 in
4.8 - 4.8 mm
|
|||||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 4000 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||||||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 600 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||||||
4,6017 Kč - 4,6017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.500 - 0.5 in
12.7 - 12.7 mm
|
||||||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
3,0259 Kč - 3,3745 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
1,1657 Kč - 1,2968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||||
3,2491 Kč - 3,6255 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||
1,7709 Kč - 2,1753 Kč | 27200 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
3,3049 Kč - 4,0857 Kč | 1900 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
1,9383 Kč - 2,3845 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||||||
1,3219 Kč - 1,5896 Kč | 765 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
1,0792 Kč - 1,2006 Kč | 77 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku