Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1753 Kč - 2,1753 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
5,8287 Kč - 5,8287 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.688 - 0.689 in
17.5 - 17.5 mm
|
||||||
10,7953 Kč - 11,2375 Kč | 300 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||||||
5,8287 Kč - 5,8287 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||||||
5,8287 Kč - 5,8287 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.125 - 1.126 in
28.6 - 28.6 mm
|
||||||
11,044 Kč - 11,044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Nastavitelné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||||||
3,8152 Kč - 3,9758 Kč | 700 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||||||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 6000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.188 - 0.189 in
4.8 - 4.8 mm
|
||||||
2,767 Kč - 2,9397 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||||||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 537 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||||||
4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.500 - 0.5 in
12.7 - 12.7 mm
|
||||||
5,1003 Kč - 5,3413 Kč | 1000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
2,6494 Kč - 2,9422 Kč | 100 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||||||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 500 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||||||
3,0259 Kč - 3,3745 Kč | 100 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
1,9383 Kč - 2,3845 Kč | 996 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
1,3108 Kč - 1,5896 Kč | 5000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||||||
1,9801 Kč - 2,3845 Kč | 400 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||||
1,3038 Kč - 1,5896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
0,9984 Kč - 1,1086 Kč | 1670 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku