Menu Vyhledávání

Kabelové svorky – šroubovací, typu P, nastavitelné, nylon

Skladem

Tyto nastavitelné kabelové svorky jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2 a a lze je spolehlivě upevnit pomocí šroubů. Každá z velikostí pojme různý rozsah průměrů kabelových svazků. Zaoblené vnitřní hrany nepoškozují izolaci kabelů. Ve třech provedeních pro průměry kabelových svazků od 0,189" do 0,563".

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Nastavitelnost Barva Materiál Provedení
1250891
516,299 Kč - 1 084,2279 Kč Ve výrobě
bez možnosti nastavení
černá
Nylon
šroubovací
494613
142,8292 Kč - 378,7079 Kč 1980 Skladem
bez možnosti vysazení dveří
černá
Nylon
Bez montáže
494624
149,1338 Kč - 149,1338 Kč Ve výrobě
bez možnosti vysazení dveří
černá
Nylon
Bez montáže
494621
231,5612 Kč - 613,7892 Kč Ve výrobě
bez možnosti vysazení dveří
černá
Nylon
Bez montáže
494617
138,8406 Kč - 367,6597 Kč Ve výrobě
bez možnosti vysazení dveří
černá
Nylon
Bez montáže
494612
87,5924 Kč - 231,3985 Kč 1220 Skladem
bez možnosti vysazení dveří
černá
Nylon
Bez montáže
494620
112,5964 Kč - 298,9153 Kč 58 Skladem
bez možnosti vysazení dveří
černá
Nylon
Bez montáže
494616
96,575 Kč - 255,9501 Kč Ve výrobě
bez možnosti vysazení dveří
černá
Nylon
Bez montáže
Kabelové svorky – šroubovací, ve tvaru P, nastavitelné - Polyamid ; Kompatibilní rozsah průměru kabelu - 7.0 - 20.0 mm | 0.276 - 0.787 in

1250891

Cenové rozmezí
1 084,2279 Kč - 516,299 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti nastavení
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    šroubovací
Kabelové svorky – šroubovací, ve tvaru P, nastavitelné - Polyamid ;

494613

Cenové rozmezí
378,7079 Kč - 142,8292 Kč

Skladové zásoby
1980 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    Bez montáže
Kabelové svorky – šroubovací, ve tvaru P, nastavitelné - Polyamid ;

494624

Cenové rozmezí
149,1338 Kč - 149,1338 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    Bez montáže
Kabelové svorky – šroubovací, ve tvaru P, nastavitelné - Polyamid ;

494621

Cenové rozmezí
613,7892 Kč - 231,5612 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    Bez montáže
Kabelové svorky – šroubovací, ve tvaru P, nastavitelné - Polyamid ;

494617

Cenové rozmezí
367,6597 Kč - 138,8406 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    Bez montáže
Kabelové svorky – šroubovací, ve tvaru P, nastavitelné - Polyamid ;

494612

Cenové rozmezí
231,3985 Kč - 87,5924 Kč

Skladové zásoby
1220 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    Bez montáže
Kabelové svorky – šroubovací, ve tvaru P, nastavitelné - Polyamid ;

494620

Cenové rozmezí
298,9153 Kč - 112,5964 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    Bez montáže
Kabelové svorky – šroubovací, ve tvaru P, nastavitelné - Polyamid ;

494616

Cenové rozmezí
255,9501 Kč - 96,575 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    Bez montáže