Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - s horním zajištěním

Skladem

Kabelové svorky s horním zajištěním se rychle a snadno instalují zacvaknutím do rovného povrchu. Jejich konstrukce je navržena pro bezpečné uchycení kabelů na místě při instalaci na stěny, stropy a podlahy, čímž je zabráněno pohybu nebo poškození kabeláže.

Ideální při použití s plochými kabely nebo vodiči, které se připevňují vodorovně k základně. Běžně se používají v automobilovém průmyslu, ve strojírenství a tam, kde je důležité bezpečné upevnění kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Base Width Délka základny Tloušťka panelu Koupit
4,9084 Kč - 4,9084 Kč 100 Skladem
27.0 mm
0.8 - 1.6 mm
6,6655 Kč - 6,6655 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
72.0 mm
0.8 - 1.6 mm
5,9403 Kč - 5,9403 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
57.0 mm
0.8 - 1.6 mm
5,4941 Kč - 5,4941 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
47.0 mm
0.8 - 1.6 mm
5,4244 Kč - 5,4244 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
42.0 mm
0.8 - 1.6 mm
Svorky pro ploché kabely montáž zacvaknutím 15.0 mm 27.0 mm polyamid

10154434

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Délka základny
    27.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    15.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
Svorky pro ploché kabely montáž zacvaknutím 60.0 mm 72.0 mm polyamid

10154472

Cenové rozmezí
6,6655 Kč - 6,6655 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Délka základny
    72.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.7 mm
Svorky pro ploché kabely montáž zacvaknutím 45.0 mm 57.0 mm polyamid

10154465

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Délka základny
    57.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    45.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.7 mm
Svorky pro ploché kabely montáž zacvaknutím 35.0 mm 47.0 mm polyamid

10154458

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Délka základny
    47.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    35.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.7 mm
Svorky pro ploché kabely montáž zacvaknutím 30.0 mm 42.0 mm polyamid

10154441

Cenové rozmezí
5,4244 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Délka základny
    42.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    30.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.7 mm