Kabelové svorky s montáží do slepého otvoru lze snadno zatlačit do montážního otvoru pomocí standardního 6mm stavěcího šroub s vnitřním šestihranem, který se zapustí do montážní hlavy. Díky tomuto prvku není zapotřebí šroubu ani jiného spojovacího materiálu.
Tyto samozarovnávací svorky nabízejí rychlou, snadnou a pohodlnou montáž jednou rukou. Jsou také značně ekonomické, jelikož jsou uvolnitelné a vhodné pro opětovné použití. Ideální volba pro snadné a ekonomické svazkování kabelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9216 Kč - 7,1652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.902 in
22.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
6,2471 Kč - 6,2471 Kč | 31729 Skladem |
1.437 in
36.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
4,955 Kč - 7,4461 Kč | 2714 Skladem |
0.902 in
22.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
4,955 Kč - 7,4461 Kč | 858 Skladem |
0.902 in
22.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
4,955 Kč - 7,4461 Kč | 2889 Skladem |
0.902 in
22.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
6,2471 Kč - 6,2471 Kč | 32995 Skladem |
1.154 in
29.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku