Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6912 Kč - 3,2211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||||||
3,8626 Kč - 5,6057 Kč | 87198 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||||
4,253 Kč - 6,2332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||||||
3,8068 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
3,8068 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
14,2167 Kč - 14,2167 Kč | 100 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||||||
3,4721 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
3,8626 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||||
3,7928 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
2,6774 Kč - 3,2211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||||||
4,253 Kč - 6,2332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||||||
3,6255 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||||||
3,6534 Kč - 4,4343 Kč | 650 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||||||
2,6774 Kč - 3,2211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||||
3,2211 Kč - 3,5977 Kč | 100 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||||||
11,4055 Kč - 11,4055 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
3,6813 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||||||
3,6395 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||||||
2,6774 Kč - 3,2211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||||||
2,3984 Kč - 3,9324 Kč | 1219 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku