Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6912 Kč - 3,2211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||||||
3,8626 Kč - 5,6057 Kč | 87198 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||||
4,253 Kč - 6,2332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||||||
3,8068 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
3,8068 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
14,2167 Kč - 14,2167 Kč | 100 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||||||
3,4721 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
3,8626 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||||
3,7928 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
2,6774 Kč - 3,2211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||||||
2,5658 Kč - 4,253 Kč | 30600 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||||||
2,6216 Kč - 3,2211 Kč | 3033 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||||||
2,6494 Kč - 4,3646 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||||
2,6634 Kč - 3,2211 Kč | 600 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||||||
2,3287 Kč - 2,6076 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||||||
16,9877 Kč - 16,9877 Kč | 17600 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||||||
2,6912 Kč - 3,2211 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||||||
2,6634 Kč - 3,2211 Kč | 1350 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||||||
4,7132 Kč - 5,8149 Kč | 48247 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku