Menu Vyhledávání

Kabelové příchytky ve tvaru U - samolepicí

Skladem

Kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabelů pro řadu průmyslových oborů. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Compatible Cable Diameter Range
UC-2-RT
11,6802 Kč - 25,9835 Kč 1000 Skladem
UC-4-A4-RT
6,7665 Kč - 8,7876 Kč 13090 Skladem
22DPC25550
5,305 Kč - 14,9832 Kč Ve výrobě
Samolepicí kabelové svorky ve tvaru U - černá ; Kompatibilní rozsah průměru kabelu - 3.2 mm | 0.125 in

UC-2-RT

Cenové rozmezí
25,9835 Kč - 11,6802 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Materiál základny
    samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    PVC
  • Materiál
    PVC
Samolepicí kabelové svorky ve tvaru U - černá ; Kompatibilní rozsah průměru kabelu - 3.2 mm | 0.125 in

UC-4-A4-RT

Cenové rozmezí
8,7876 Kč - 6,7665 Kč

Skladové zásoby
13090 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    černá
  • Plný materiál
    PVC
  • Materiál
    PVC
Samolepicí kabelové svorky ve tvaru U - Přírodní ; Kompatibilní rozsah průměru kabelu - 6.4 mm | 0.250 in

22DPC25550

Cenové rozmezí
14,9832 Kč - 5,305 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    samolepicí
  • Délka základny
    35.1 mm