Svorky na vodiče k uchycení pomocí šroubu. K dispozici jsou dvě různá provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Maximální vnitřní průměr | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,4768 Kč - 32,4768 Kč | 1 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
#8,M4
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
53,545 Kč - 53,545 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.362 in
9.2 mm
|
#10,M5
|
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||
32,4768 Kč - 32,4768 Kč | 88 Skladem |
0.661 in
16.8 mm
|
#8,M4
|
1.65 in
41.9 mm
|
|||||||
48,0046 Kč - 48,0046 Kč | 91 Skladem |
0.362 in
9.2 mm
|
#10,M5
|
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku