Rychlá a jednoduchá montáž. Středicí svorky jsou montovány buďto zacvaknutím nebo pomocí samolepicí základny a společně ze dvou stran pevně zafixují kabel. K dispozici v černém nebo přírodním provedení. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Tloušťka panelu | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6264 Kč - 7,0681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||||||
7,3493 Kč - 7,6706 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||||||
7,6706 Kč - 7,9919 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||||||
5,8232 Kč - 6,2248 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||||||
6,1444 Kč - 6,5461 Kč | 500 Skladem |
přírodní
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||||||
6,5059 Kč - 6,9477 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||||||
6,5059 Kč - 6,9477 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||||||
6,8673 Kč - 7,3092 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||||||
7,4697 Kč - 7,791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||||||
5,7595 Kč - 6,1514 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||||||
6,2689 Kč - 6,6998 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||||||
6,504 Kč - 6,9349 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku