Splétaný ochranný kabelový návlek, který brání oděru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410,4799 Kč - 622,0128 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 - 1.181 in
14.0 - 30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
1 239,8261 Kč - 1 658,6924 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 - 2.953 in
35.0 - 75.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
451,9415 Kč - 829,3462 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 - 1.378 in
18.0 - 35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1 364,2235 Kč - 1 866,0258 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 - 3.15 in
40.0 - 80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
787,8337 Kč - 1 244,013 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 - 0.236 in
1.0 - 6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
526,1345 Kč - 1 036,6796 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 - 0.945 in
8.0 - 24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
617,8132 Kč - 1 036,6796 Kč | 1 Skladem |
0.787 - 1.969 in
20.0 - 50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
1 620,4382 Kč - 2 073,3593 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 - 4.134 in
45.0 - 105.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||||
594,342 Kč - 1 036,6796 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 - 1.063 in
10.0 - 27.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
831,1132 Kč - 1 244,013 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 - 2.362 in
30.0 - 60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
10310700 | 1 654,4929 Kč - 2 280,6926 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.52 - 4.724 in
64.0 - 120.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||
526,1345 Kč - 1 036,6796 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 - 0.748 in
7.0 - 19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
1 161,0389 Kč - 1 451,3463 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
373,167 Kč - 829,3462 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 - 0.63 in
5.0 - 16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku