Kabelová sedla se závěsem poskytují pevné uchycení vodičů díky hornímu zajištění. Závěs je užitečný v případě častého seřizování nebo častých úprav. Vyrobeno z černého nebo přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0 nebo UL94 V2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Typ sedla | Provedení montáže | Vnitřní výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSLT-02-1-19 | 2,1252 Kč - 5,4547 Kč | 4000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||
WSLT-3.5-2-1-19 | 2,2868 Kč - 6,657 Kč | 300 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||
WSLT-01-2-01 | 1,7026 Kč - 5,5305 Kč | 22900 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||||
WSLT-01-2-19 | 2,1376 Kč - 6,657 Kč | 2953 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||||
WSLT-01A-01 | 1,7026 Kč - 17,0694 Kč | 15340 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||
WSLT-01A-19 | 2,1376 Kč - 7,4422 Kč | 85042 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||
WSLT-T-01A-19 | 4,0143 Kč - 11,8803 Kč | 2930 Skladem |
0.409 in
10.4 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||||
WSLT-9-03-3-01 | 1,7151 Kč - 6,0972 Kč | 15898 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
Locking Top
|
Čtvrtotáčkový
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
||||
WSLT-3.5-2-1-01 | 1,6902 Kč - 5,5305 Kč | 84800 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||
WSLT-9-03-2-01 | 1,7151 Kč - 6,0562 Kč | Ve výrobě |
0.642 in
16.3 mm
|
Locking Top
|
Čtvrtotáčkový
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||||
WSLT-03-3-01 | 1,7026 Kč - 5,5305 Kč | 147953 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
||||
WSLT-9-02A-1-01 | 1,7151 Kč - 5,5919 Kč | 7897 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
Locking Top
|
Čtvrtotáčkový
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||||
WSLT-03-3-19 | 3,8652 Kč - 6,657 Kč | Ve výrobě |
0.709 in
18.0 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
||||
WSLT-03-2-01 | 1,7026 Kč - 5,5305 Kč | 21083 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
WSLT-03-2-19 | 3,3059 Kč - 10,1734 Kč | 32700 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
WSLT-9-01-2-01 | 1,7026 Kč - 6,0562 Kč | Ve výrobě |
0.421 in
10.7 mm
|
Locking Top
|
Čtvrtotáčkový
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
||||
WSLT-02A-01 | 1,7026 Kč - 10,4465 Kč | 106516 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||||
WSLT-02A-19 | 2,15 Kč - 5,4547 Kč | 42058 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||||
WSLT-02-1-01 | 1,7026 Kč - 5,7694 Kč | 19950 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
Locking Top
|
Zatlačovací
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||
WSLT-9-01A-01 | 1,7026 Kč - 6,0562 Kč | Ve výrobě |
0.421 in
10.7 mm
|
Locking Top
|
Čtvrtotáčkový
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku