Menu Vyhledávání

Ring, Spade and Tubular Cable Terminals - Cross Section Dimensions 0.75-1 mm² ; Length to Hole Center 12.0 mm | 0.472 in ; Overall Width 8.0 mm | 0.315 in

Objednací číslo: 1443170

Ve výrobě
This spade terminal is made from tin-plated copper for improved corrosion resistance. The terminal is uninsulated and is ideal for crimping, with the flat surface end enabling good electrical contact. Conforms to UL E475284.
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 1,2531 Kč
1000 - 1999 1,0992 Kč
2000 + 0,979 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

125,31 Kč

100 x 1,2531 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozměry průřezu 0.75-1 mm²
Vnitřní průměr 1.6 mm
Délka do středu otvoru 12.0 mm
Vnější průměr 3.2 mm
Celková šířka 8.0 mm
Velikost šroubu M4
Délka trubky 5.0 mm