Jednostranné přísavky s otvorem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Otvor na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Průměr krytu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6156 Kč - 9,5759 Kč | 1200 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
7,3348 Kč - 16,8537 Kč | 595 Skladem |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
16,8136 Kč - 16,8136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||||||||
3,751 Kč - 7,9672 Kč | 2300 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
5,9682 Kč - 12,4104 Kč | 1750 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
9,7472 Kč - 20,2244 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
2,2311 Kč - 4,7497 Kč | 10000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
2,7052 Kč - 5,623 Kč | 3600 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
6,4842 Kč - 14,0957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
4,6435 Kč - 9,5759 Kč | 2290 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
7,3069 Kč - 15,628 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||||||||
7,3069 Kč - 7,3069 Kč | 7000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
4,6435 Kč - 9,5759 Kč | 200 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
8,0673 Kč - 8,0673 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
3,7929 Kč - 7,8906 Kč | 80 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku