Kulaté miskové podložky se běžně používají k jako izolační prvek. Mají tvar misky, což je užitečné pro rovnoměrné rozložení zátěže na povrch.
Izolují hlavu kovového šroubu od elektrického proudu a vodivých materiálů. Odolávají korozi, olejům a dalším chemikáliím. Lze je použít s většinou typů hlavy šroubu, jako je válcová nebo půlkulatá.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Hloubka vrtání | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,879 Kč - 1,0852 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|||||
0,9206 Kč - 1,1365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,5008 Kč - 0,6183 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.169 in
4.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||||
0,6899 Kč - 0,8517 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
1,3761 Kč - 1,6988 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|||||
6,5537 Kč - 8,091 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||||
2,2173 Kč - 2,7374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.224 in
5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,7239 Kč - 0,8939 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.181 in
4.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||||
0,5387 Kč - 0,6651 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
1,395 Kč - 1,7223 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||||
0,533 Kč - 0,6582 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.256 in
6.5 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||||
0,5481 Kč - 0,6768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||
0,9129 Kč - 1,1271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.228 in
5.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
1,7352 Kč - 2,1424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||||
1,1813 Kč - 1,4584 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,8279 Kč - 1,0222 Kč | 1000 Skladem |
0.287 in
7.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||||
4,6841 Kč - 5,783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.531 in
13.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku