Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr kulového pouzdra | Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule | Délka závitu kulového šroubu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802,7141 Kč - 802,7141 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
2 612,5391 Kč - 2 612,5391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
1 015,8414 Kč - 1 015,8414 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1 602,8131 Kč - 1 602,8131 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
1 870,9657 Kč - 1 870,9657 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
939,8547 Kč - 939,8547 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
2 074,4774 Kč - 2 074,4774 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
959,9444 Kč - 959,9444 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
2 638,7441 Kč - 2 638,7441 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
1 155,5972 Kč - 1 155,5972 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
1 905,0296 Kč - 1 905,0296 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
2 089,3234 Kč - 2 089,3234 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1 609,8002 Kč - 1 609,8002 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
1 042,0464 Kč - 1 042,0464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1 786,2352 Kč - 1 786,2352 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
2 629,1286 Kč - 2 629,1286 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
2 053,516 Kč - 2 053,516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku