Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr kulového pouzdra | Délka závitu kulového šroubu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 862,2218 Kč - 1 862,2218 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2 105,0543 Kč - 2 105,0543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1 908,5165 Kč - 1 908,5165 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2 078,8492 Kč - 2 078,8492 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2 638,7441 Kč - 2 638,7441 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
2 441,3347 Kč - 2 441,3347 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2 064,0032 Kč - 2 064,0032 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
1 602,8131 Kč - 1 602,8131 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
1 152,9688 Kč - 1 152,9688 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
955,5725 Kč - 955,5725 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M9
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2 429,1038 Kč - 2 429,1038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1 895,414 Kč - 1 895,414 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1 021,9568 Kč - 1 021,9568 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
1 602,8131 Kč - 1 602,8131 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
770,3937 Kč - 770,3937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
1 401,9166 Kč - 1 401,9166 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku