Hvězdicová hadička je ideální k zakrytí dlouhých sloupků a čepů, kde by krytky byly příliš krátké. Hvězdicový tvar a pružný materiál umožňují snadné nasazení na těsné průměry.
Tyto hadičky jsou velmi ohebné a vhodné pro různé rozměry. Snadno se nasadí na čepy se závitem, hladké trubky nebo nepravidelné tvary.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 957,8964 Kč - 1 957,8964 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
1 622,0783 Kč - 1 622,0783 Kč | 9 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
|||||||||
3 031,7422 Kč - 3 031,7422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
2 558,4246 Kč - 2 558,4246 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.453 in
11.5 mm
|
|||||||||
1 536,4441 Kč - 1 536,4441 Kč | 1 Skladem |
0.287 in
7.3 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku