Menu Vyhledávání

Spojky hranové do plechu

Skladem

Hranové spojky do plechu poskytují silné závity pro plechy, které jsou příliš tenké na závitování. Jsou upevněny na okrajích tenkých plechů a jsou dobrou alternativou k samoúchytným lisovacím šroubům.

Montáž:
1. Nainstalujte vkládací zářez do strany otvoru desky
2. Otočte patu pružiny vložky směrem k desce. Tím se stlačí pata pružiny a umožní jí projít zářezem v desce
3. Pata zaskočí zpět do své normální polohy a zajistí vložku v desce.
Upozornění: Vnitřní závit vyžaduje k instalaci šroubovák.

Vložku lze po instalaci vyjmout jednoduchým smáčknutím pružinových patiček k sobě a pootočením.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Maximální tloušťka panelu Koupit
4,6853 Kč - 4,6853 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
6-32
7.6 mm
2.4 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M6
8.6 mm
2.4 mm
4,6853 Kč - 4,6853 Kč 81 Skladem
M4
7.6 mm
2.3 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M5
8.6 mm
2.4 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M3
7.6 mm
2.3 mm
Spojky hranové 6-32 1.3 mm 2.4 mm polyamid černá

10320686

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.6 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Průměr vložky
    5.3 mm
Spojky hranové M6 1.3 mm 2.4 mm polyamid černá

10320723

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.6 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Průměr vložky
    6.4 mm
Spojky hranové M4 1.3 mm 2.3 mm polyamid černá

10320693

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.6 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Průměr vložky
    5.3 mm
Spojky hranové M5 1.3 mm 2.4 mm polyamid černá

10320716

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.6 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Průměr vložky
    6.4 mm
Spojky hranové M3 1.3 mm 2.3 mm polyamid černá

10320709

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.6 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Průměr vložky
    5.3 mm