Hranová příchytka pro vázací pásky

Skladem

Kabelové svorky se samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka kabelu šířka kabelu Minimální tloušťka panelu Provedení
550248
12,77 Kč - 14,90 Kč Ve výrobě
3.0 mm
1
550252
11,7293 Kč - 13,7986 Kč 22500 Skladem
200.0 mm
4.8 mm
0.7 mm
1
550256
11,7293 Kč - 13,7986 Kč 76 Skladem
200.0 mm
4.8 mm
0.7 mm
3
550277
8,3615 Kč - 9,7129 Kč 4600 Skladem
140.0 mm
3.6 mm
0.7 mm
6
550244
6,9046 Kč - 8,0342 Kč 5400 Skladem
0.7 mm
3
550260
11,7821 Kč - 13,7986 Kč 11110 Skladem
200.0 mm
4.8 mm
0.7 mm
5
550280
9,5545 Kč - 11,2226 Kč 76 Skladem
140.0 mm
3.6 mm
0.7 mm
9
FTH-31-01
5,9227 Kč - 5,9227 Kč 11000 Skladem
0.8 mm
550245
6,9046 Kč - 8,0342 Kč 16174 Skladem
0.7 mm
2
550249
13,4819 Kč - 15,7306 Kč Ve výrobě
3.0 mm
4
550253
11,7293 Kč - 13,7986 Kč Ve výrobě
200.0 mm
4.8 mm
0.7 mm
3
550258
12,8907 Kč - 14,7171 Kč 1500 Skladem
200.0 mm
4.8 mm
3.0 mm
4
550278
9,5545 Kč - 10,3885 Kč 20000 Skladem
140.0 mm
3.6 mm
0.7 mm
7
550251
9,4911 Kč - 11,2226 Kč 19788 Skladem
0.7 mm
5
550243
6,9046 Kč - 8,0342 Kč 100 Skladem
0.7 mm
1
550255
12,8907 Kč - 14,7171 Kč 90 Skladem
200.0 mm
4.8 mm
3.0 mm
2
550247
6,9046 Kč - 8,0342 Kč Ve výrobě
0.7 mm
3
FTH-31-UVB
3,6528 Kč - 6,5562 Kč 9000 Skladem
0.8 mm
550246
13,4819 Kč - 15,7306 Kč 40 Skladem
3.0 mm
2
550250
13,4819 Kč - 15,7306 Kč 390 Skladem
3.0 mm
3
550254
11,7293 Kč - 13,7986 Kč 600 Skladem
200.0 mm
4.8 mm
0.7 mm
2
550259
12,8907 Kč - 14,7171 Kč 300 Skladem
200.0 mm
4.8 mm
3.0 mm
3
550279
9,5545 Kč - 11,2226 Kč Ve výrobě
140.0 mm
3.6 mm
0.7 mm
8
15-0078
101500 Skladem
159.3 mm
3.6 mm
0.7 mm
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 19.2 mm | 0.756 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 15.1 mm | 0.594 in

550248

Cenové rozmezí
14,90 Kč - 12,77 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Hranová příchytka
  • Speciální prvky
    pouze držák na pásku
  • Speciální prvky (všechny)
    pouze držák na pásku
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.8 mm | 0.622 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in ; Celková šířka 12.0 mm | 0.472 in

550252

Cenové rozmezí
13,7986 Kč - 11,7293 Kč

Skladové zásoby
22500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.6 mm | 0.614 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in ; Celková šířka 13.9 mm | 0.547 in

550256

Cenové rozmezí
13,7986 Kč - 11,7293 Kč

Skladové zásoby
76 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 32.0 mm | 1.26 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 15.0 mm | 0.591 in

550277

Cenové rozmezí
9,7129 Kč - 8,3615 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.6 mm | 0.614 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in ; Celková šířka 13.9 mm | 0.547 in

550244

Cenové rozmezí
8,0342 Kč - 6,9046 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    pouze držák na pásku
  • Speciální prvky (všechny)
    Tie Holder Only
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.1 mm | 0.594 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in ; Celková šířka 15.1 mm | 0.594 in

550260

Cenové rozmezí
13,7986 Kč - 11,7821 Kč

Skladové zásoby
11110 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 167.0 mm | 6.575 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 15.0 mm | 0.591 in

550280

Cenové rozmezí
11,2226 Kč - 9,5545 Kč

Skladové zásoby
76 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 14.5 mm | 0.571 in ; Celková délka 16.0 mm | 0.63 in ; Celková šířka 10.8 mm | 0.425 in

FTH-31-01

Cenové rozmezí
5,9227 Kč - 5,9227 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Hranová příchytka
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    3.6 - 4.8 mm
  • Maximální kompatibilní šířka vázacích pásků
    4.8 mm
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.6 mm | 0.614 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in ; Celková šířka 12.0 mm | 0.472 in

550245

Cenové rozmezí
8,0342 Kč - 6,9046 Kč

Skladové zásoby
16174 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    pouze držák na pásku
  • Speciální prvky (všechny)
    Tie Holder Only
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 19.0 mm | 0.748 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 17.1 mm | 0.673 in

550249

Cenové rozmezí
15,7306 Kč - 13,4819 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    pouze držák na pásku
  • Speciální prvky (všechny)
    Tie Holder Only
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.6 mm | 0.614 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in ; Celková šířka 13.9 mm | 0.547 in

550253

Cenové rozmezí
13,7986 Kč - 11,7293 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 19.0 mm | 0.748 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 17.1 mm | 0.673 in

550258

Cenové rozmezí
14,7171 Kč - 12,8907 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 168.0 mm | 6.614 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 15.0 mm | 0.591 in

550278

Cenové rozmezí
10,3885 Kč - 9,5545 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    předmontovaná vázací páska
  • Speciální prvky (všechny)
    Pre-Installed Cable Tie
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.1 mm | 0.594 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in ; Celková šířka 15.1 mm | 0.594 in

550251

Cenové rozmezí
11,2226 Kč - 9,4911 Kč

Skladové zásoby
19788 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    pouze držák na pásku
  • Speciální prvky (všechny)
    Tie Holder Only
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.8 mm | 0.622 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in ; Celková šířka 12.0 mm | 0.472 in

550243

Cenové rozmezí
8,0342 Kč - 6,9046 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    pouze držák na pásku
  • Speciální prvky (všechny)
    Tie Holder Only
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 18.8 mm | 0.74 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 15.1 mm | 0.594 in

550255

Cenové rozmezí
14,7171 Kč - 12,8907 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.6 mm | 0.614 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in ; Celková šířka 13.9 mm | 0.547 in

550247

Cenové rozmezí
8,0342 Kč - 6,9046 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    pouze držák na pásku
  • Speciální prvky (všechny)
    Tie Holder Only
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 14.5 mm | 0.571 in ; Celková délka 16.0 mm | 0.63 in ; Celková šířka 10.8 mm | 0.425 in

FTH-31-UVB

Cenové rozmezí
6,5562 Kč - 3,6528 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Hranová příchytka
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    3.6 - 4.8 mm
  • Maximální kompatibilní šířka vázacích pásků
    4.8 mm
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 18.8 mm | 0.74 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 15.1 mm | 0.594 in

550246

Cenové rozmezí
15,7306 Kč - 13,4819 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    pouze držák na pásku
  • Speciální prvky (všechny)
    Tie Holder Only
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 18.8 mm | 0.74 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 17.1 mm | 0.673 in

550250

Cenové rozmezí
15,7306 Kč - 13,4819 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    pouze držák na pásku
  • Speciální prvky (všechny)
    Tie Holder Only
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.6 mm | 0.614 in ; Celková délka 15.0 mm | 0.591 in ; Celková šířka 12.0 mm | 0.472 in

550254

Cenové rozmezí
13,7986 Kč - 11,7293 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 18.8 mm | 0.74 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 17.1 mm | 0.673 in

550259

Cenové rozmezí
14,7171 Kč - 12,8907 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 167.0 mm | 6.575 in ; Celková délka 20.0 mm | 0.787 in ; Celková šířka 15.0 mm | 0.591 in

550279

Cenové rozmezí
11,2226 Kč - 9,5545 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Edge Mount
  • Speciální prvky
    Vázací páska je připojena
  • Speciální prvky (všechny)
    Cable Tie is Pre-Installed
Držák vázacích pásek k uchycení na hranu - Celková výška 15.0 mm | 0.591 in ; Celková délka 167.5 mm | 6.594 in ; Celková šířka 3.6 mm | 0.142 in

15-0078


Skladové zásoby
101500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polyamid
  • Provedení
    Hranová příchytka
  • Délka kabelu
    159.3 mm
  • šířka kabelu
    3.6 mm

Často koupeno

Šroubovací úchyty pásků
Šroubovací úchyty pásků
Šroubovací úchyty pásků
Samolepicí držák vázacích pásek
Samolepicí držák vázacích pásek
Samolepicí držák vázacích pásek
Zatlačovací držák vázacích pásek
Zatlačovací držák vázacích pásek
Zatlačovací držák vázacích pásek
Zajišťovací čepy pro západky na krycí panely
Zajišťovací čepy pro západky na krycí panely
Zajišťovací čepy pro západky na krycí panely
Kabelové průchodky na hranu
Kabelové průchodky na hranu
Kabelové průchodky na hranu
Západky pro krycí panely
Západky pro krycí panely
Západky pro krycí panely
Průchodkové pásy
Průchodkové pásy
Průchodkové pásy
Antivibrační průchodky
Antivibrační průchodky
Antivibrační průchodky
Izolační průchodky s membránou na jedné straně
Izolační průchodky s membránou na jedné straně
Izolační průchodky s membránou na jedné straně
montážní prvky pro ventilátory – elastomer
montážní prvky pro ventilátory – elastomer
montážní prvky pro ventilátory – elastomer

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Rozpěrky se závitem
Rozpěrky se závitem
Rozpěrky se závitem
Válcové distanční sloupky
Válcové distanční sloupky
Válcové distanční sloupky
Distanční sloupky
Distanční sloupky
Distanční sloupky
Šestihranné distanční sloupky
Šestihranné distanční sloupky
Šestihranné distanční sloupky
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu

Parametry produktu

Sortiment Vázací pásky a montážní prvky

Sada produktů Kabelové příchytky

Materiál Polyamid Plast

Montáž Hranová příchytka