Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška pod ramenem | Celková délka | Přídržná síla | Materiál (podrobně) | Pohyb rukojeti | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619,4165 Kč - 687,8423 Kč | 20 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
518.1 lbs
235.0 kg
|
ocel
|
72
|
|||||
401,3377 Kč - 451,3987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
143.3 lbs
65.0 kg
|
ocel
|
78
|
|||||
813,2037 Kč - 901,6539 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 in
45.0 mm
|
10.866 in
276.0 mm
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
ocel
|
72
|
|||||
10390320 | 871,4082 Kč - 966,2311 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.988 in
25.1 mm
|
6.929 in
176.0 mm
|
198.4 lbs
90.0 kg
|
ocel nerezavějící
|
76
|
||||
461,5084 Kč - 511,6809 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.988 in
25.1 mm
|
6.929 in
176.0 mm
|
198.4 lbs
90.0 kg
|
ocel
|
76
|
|||||
10390078 | 282,8511 Kč - 315,9972 Kč | 27 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
ocel
|
80
|
||||
470,5027 Kč - 521,5955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.295 in
7.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
ocel nerezavějící
|
80
|
|||||
678,7923 Kč - 752,6147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
143.3 lbs
65.0 kg
|
ocel nerezavějící
|
76
|
|||||
214,6858 Kč - 319,3606 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.531 in
13.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
ocel
|
175
|
|||||
352,6981 Kč - 524,6687 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
ocel
|
70
|
|||||
352,6981 Kč - 524,6687 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.531 in
13.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
ocel
|
175
|
|||||
352,6981 Kč - 524,6687 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.925 in
23.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
496 lbs
225.0 kg
|
ocel
|
175
|
|||||
322,0286 Kč - 479,0475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.063 in
27.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
ocel
|
70
|
|||||
613,388 Kč - 912,4741 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.925 in
23.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
ocel
|
175
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku