Vyhovuje normě DIN 3017. Spony jsou navrženy pro zajištění vysokotlakých hadic nebo trubek a mají pevnou konstrukci s plným pouzdrem. Verze AISI 304/W4 má pásku s okraji zahnutými směrem vzhůru, aby se nezařezávaly do hadice. Vyšší pevnost a bezpečnost je zajištěna díky můstku, masivním úchytům a tříbodovým svarům. Vyvýšená hlava šroubu usnadňuje utahování. Šestihranná hlava C7 umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Minimální vnitřní průměr | Speciální vlastnosti | Maximální vnitřní průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,4067 Kč - 118,4067 Kč | 88 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
šroub: M5×40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
149,2742 Kč - 149,2742 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
šroub: M6×50
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||||
184,1353 Kč - 184,1353 Kč | 10 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
šroub: M6×60
|
2.323 in
59.0 mm
|
||||||
289,9787 Kč - 289,9787 Kč | 17 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
šroub: M8×75
|
3.465 in
88.0 mm
|
||||||
37,1483 Kč - 37,1483 Kč | 25 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
šroub: M5×40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
45,9116 Kč - 45,9116 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
šroub: M6×50
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||||
71,0893 Kč - 71,0893 Kč | 4 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
šroub: M6×60
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
87,237 Kč - 87,237 Kč | 1 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
šroub: M8×70
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||||
104,0672 Kč - 104,0672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
šroub: M8×75
|
3.819 in
97.0 mm
|
||||||
114,9679 Kč - 114,9679 Kč | 17 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
šroub: M5×40
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
147,5684 Kč - 147,5684 Kč | 52 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
šroub: M6×50
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||||
187,0328 Kč - 187,0328 Kč | 50 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
šroub: M6×60
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
284,8476 Kč - 284,8476 Kč | 75 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
šroub: M8×70
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||||
33,6544 Kč - 33,6544 Kč | 74 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
šroub: M5×40
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
45,236 Kč - 45,236 Kč | 2 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
šroub: M6×50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
64,605 Kč - 64,605 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
šroub: M6×60
|
2.008 in
51.0 mm
|
||||||
78,0604 Kč - 78,0604 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
šroub: M8×70
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||
103,3987 Kč - 103,3987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
šroub: M8×75
|
3.583 in
91.0 mm
|
||||||
145,849 Kč - 145,849 Kč | 145 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
šroub: M6×50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||
183,6076 Kč - 183,6076 Kč | 20 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
šroub: M6×60
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku