Menu Vyhledávání

Window Seal Top 15.1 mm 20.0 m EPDM

Note: Zipper cord needs to be ordered separately. (551834)
Nové objednací číslo:

10304716

Staré objednací číslo:

551833

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání For more information Delivery & returns
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 10 402,7803 Kč
4 + 8 857,3627 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

10 402,78 Kč

1 x 10 402,7803 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Overall Height 15.1 mm
Overall Length 20.0 m
Overall Width 15.1 mm
Hardness 70° (Shore A)
Orientation Top
Type Glazing Gasket
Commodity Code 3926909790
Includes 20.0 m roll
Roll Length 20.0 m

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás