Gelové body jsou malé kousky lepidla na bázi kaučuku, které jsou citlivé na tlak a umožňují okamžité přilepení. Lepicí podložky jsou dostupné s nízkou, střední a vysokou tloušťkou a s různými úrovněmi přilnavosti. Jejich použití je bezpečnější a rychlejší než u tavného lepidla.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Odnímatelnost | Celkový průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742,0866 Kč - 846,9216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vertikální uchycení
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
793,9463 Kč - 909,0724 Kč | 25 Skladem |
permanentní
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
744,75 Kč - 846,9216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
permanentní
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
793,9463 Kč - 909,0724 Kč | 9 Skladem |
Odnímatelné provedení
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
742,0866 Kč - 846,9216 Kč | 3 Skladem |
permanentní
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
742,0866 Kč - 846,9216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vertikální uchycení
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
742,0866 Kč - 846,9216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
821,5147 Kč - 1 001,8315 Kč | 6 Skladem |
Odnímatelné provedení
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
793,9463 Kč - 909,0724 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
vertikální uchycení
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku