Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - fóliové - 8606 – v roli – páska na zalepování sáčků, s krycí vrstvou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Univerzální páska 8606 pro otevíratelné sáčky z polyethylenu/polypropylenu, když se lepicí páska aplikuje již ve fázi výroby. Kvůli velkému množství proměnných u obalového materiálu a vyžadované vysoké přilnavosti lepidla se doporučuje, aby se vždy před použitím pečlivě zvážilo, jakou pásku použít.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr role Celková délka Typ lepidla Šířka krycí vrstvy Koupit
2 480,7755 Kč - 2 480,7755 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
152.0 mm
8000 m
Permanentní akrylová vrstva na vodní bázi na vnější části, odlepitelná akrylová vrstva na vodní bázi na vnitřní části
15.0 mm
Tenká lepicí vrstva 7.0 mm 15.0 mm 8000 m čirý

10628775

Cenové rozmezí
2 480,7755 Kč - 2 480,7755 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Nosná vrstva lepidla
    fólie
  • Typ lepidla
    Permanentní akrylová vrstva na vodní bázi na vnější části, odlepitelná akrylová vrstva na vodní bázi na vnitřní části
  • Barva
    čirý
  • Barva krycí folie
    matná
  • Odnímatelnost
    Jedna strana permanentní;jedna strana odnímatelná