Menu Vyhledávání

Fóliové pásky v roli – 4503 odnímatelná páska s přesahem, na zalepování sáčků

Ve výrobě

4503 páska s krycí vrstvou, na zalepování sáčků. Tento produkt má odnímatelné akrylové lepidlo na jedné straně a permanentní akrylové lepidlo na otevřené straně. Pásku lze i s krycí vrstvou řezat horkým drátem; přesah na obou stranách pro snadné a rychlé odstranění krycí vrstvy.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka lepicí plochy Celková délka Typ lepidla Koupit
D491071
Ve výrobě
8.0 mm
1000 m
permanentní akrylové lepidlo na bázi vodní disperze na jedné straně a odnímatelné akrylové lepidlo na bázi vodní disperze na druhé straně
D491724
7 595,5239 Kč - 8 080,339 Kč Ve výrobě
5.0 mm
5000 m
permanentní/odnímatelná akrylová páska
Fóliové pásky v souvislé roli Šířka lepicí plochy - 8.0 mm | 0.315 in Typ lepidla - permanentní akrylové lepidlo na bázi vodní disperze na jedné straně a odnímatelné akrylové lepidlo na bázi vodní disperze na druhé straně Šířka povlaku - 15.000 mm | 0.591 in Barva krycí folie - Růžová

D491071


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Lepicí nosná vrstva
    fólie
  • Typ lepidla
    permanentní akrylové lepidlo na bázi vodní disperze na jedné straně a odnímatelné akrylové lepidlo na bázi vodní disperze na druhé straně
  • Barva
    Čirá
  • Materiál
    Fólie
  • Barva krycí folie
    Růžová
Fóliové pásky v souvislé roli - Šířka lepicí plochy - 5.0 mm | 0.197 in ; Typ lepidla - permanentní/odnímatelná akrylová páska ; Šířka povlaku - 10.00 mm | 0.394 in ; Barva krycí folie - Růžová

D491724

Cenové rozmezí
8 080,339 Kč - 7 595,5239 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Lepicí nosná vrstva
    fólie
  • Typ lepidla
    permanentní/odnímatelná akrylová páska
  • Barva
    Čirá
  • Materiál
    Fólie
  • Barva krycí folie
    Růžová